Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1407640 |
1407641 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.60 € | 9 | 7 giorni | + bloccaggio longitudinale | Alloggiamento per cavo, levetta longitudinale, altezza 90mm | |||
22.76 € | 8 | 7 giorni | + bloccaggio trasversale | Alloggiamento per cavo, bloccaggio trasversale, altezza 90mm |
Loading...
Gamma temperatura(°C) | -40 - +125 | Valore nominale IP | IP66 | Serie (connettori) | HC-EVO-B10 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | B10 | Colore | Nero | Materiale custodia | Poliammide |
Tipo di connettore (categoria) | Alloggiamento connettore |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali