Custodia di montaggio HC-EVO-D25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1411344
1411345
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche connettore Tipo (misc.)

12.41 €

15 7 giorni + guarnizione piattaAlloggiamento aggiuntivo, con bloccaggio longitudinale e guarnizione piatta

19.91 €

10 7 giorni + coperchioAlloggiamento aggiuntivo, con bloccaggio longitudinale, guarnizione piatta e coperchio protettivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma temperatura(°C) -40 - +125 Valore nominale IP IP66 Serie (connettori) HC-EVO
Tipo D25 Colore Nero Materiale custodia Poliammide
Tipo di connettore (categoria) Prolunga alloggiamento

Supporto tecnico