Passaparete SACC-E-M12MS, con filo TPE litz da 0.5m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1408446
1452068
1452107
1554568
1554571
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Numero di pin Corrente nominale
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Tipo connettore Materiale contatto Attacchi per collegamento sensore/attuatore Lato collegamento A (sensori/attuatori) Lato collegamento B (sensori/attuatori) Gamma sezione trasversale
(mm²)

24.82 €

8 67 giorni -5---CuZnAttacco pannello frontale M20---

45.62 €

4 63 giorni -5---CuZnAttacco pannello frontale M20---

51.11 €

4 91 giorni -8---CuZnAttacco pannello frontale M20---

29.25 €

7 67 giorni 1.205460 V DCSpina, attacco--Cavo, estremità apertaSpina M12, integrata0.34 (max)

35.22 €

6 91 giorni -8---Lega di rame----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 0.5 Valore nominale IP IP67 Codifica A
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore Materiale di isolamento TPE

Supporto tecnico