Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 1452398
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 63.25 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza cavo: 5 m
Dimensione prodotto (lunghezza): 117 mm
Dimensione prodotto (larghezza): 54 mm
Gamma sezione trasversale: -
Tensione di esercizio massima: 300 V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1452398
Codice componente
|
---|
1452398 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Gamma sezione trasversale | Tensione di esercizio massima (V) | Potenza nominale (totale) (A) | N. di ingressi segnale | Gamma temperatura (°C) | Numero totale di pin | Valore nominale IP | Colore | Materiale custodia | Configurazione | Collegamento (componenti) | Indicatore di stato | Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Cavo di distribuzione | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.25 € | 3 | 7 giorni | 5 | 117 | 54 | - | 300 | 12 | 4 ingressi | -25 - +80 | 4 | IP65 | Nero | PBT | Singola | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì |
Loading...
Potenza nominale massima per ingresso(A) | 4 | Potenza nominale per I/O(A) | 2 | Scatola di distribuzione (categoria) | Splitter M12 + filettatura in plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | Scatola sensore e attuatore (passiva) |
Si trova sulla pagina di Splitter scatola sensore e attuatore (passiva) M12 + filettatura in plastica, il codice articolo è il seguente: 1452398.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1452398.
Configura
Proprietà di base
Gamma sezione trasversale
Lunghezza cavo(m)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Tensione di esercizio massima(V)
Potenza nominale (totale)(A)
N. di ingressi segnale
Gamma temperatura(°C)
Numero totale di pin
Valore nominale IP
Colore
Materiale custodia
Configurazione
Collegamento (componenti)
Indicatore di stato
Tipo di connettore (scatole di distribuzione)
Cavo di distribuzione
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1452408 |
1452424 |
1452437 |
1452466 |
1452482 |
1452495 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Gamma sezione trasversale | Tensione di esercizio massima (V) | Potenza nominale (totale) (A) | N. di ingressi segnale | Gamma temperatura (°C) | Numero totale di pin | Valore nominale IP | Colore | Materiale custodia | Configurazione | Collegamento (componenti) | Indicatore di stato | Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Cavo di distribuzione | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.10 € | 3 | 7 giorni | 10 | 117 | 54 | - | 300 | 12 | 4 ingressi | -25 - +80 | 4 | IP65 | Nero | PBT | Singola | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì | |||
76.19 € | 3 | 7 giorni | 5 | 117 | 54 | - | 300 | 12 | 4 ingressi | -25 - +80 | 5 | IP65 | Nero | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì | |||
101.96 € | 2 | 7 giorni | 10 | 117 | 54 | - | 300 | 12 | 4 ingressi | -25 - +80 | 5 | IP65 | Nero | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì | |||
102.54 € | 2 | 7 giorni | 10 | 122.8 | 54 | - | - | 12 | 6 ingressi | -25 - +80 | 4 | IP65 | Nero | PBT | Singola | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì | |||
112.68 € | 2 | 7 giorni | 5 | 122.8 | 54 | - | 300 | 12 | 6 ingressi | -25 - +80 | 5 | IP65 | Nero | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì | |||
143.30 € | 2 | 7 giorni | 10 | 122.8 | 54 | - | 300 | 12 | 6 ingressi | -25 - +80 | 5 | IP65 | Nero | PBT | Tipo doppio | Cavo con estremità aperta | Nessun LED | Presa Speedcon M12 | Sì | Sì |