Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2293666
Morsetto per morsettiere | Spring | Numero di poli(Polo) | 9 | Temperatura max(°C) | +50 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -20 | Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-UM45-D | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento |
Caratteristiche modulo di trasferimento | + D-SUB femmina |
Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia UM 45-D 9SUB, connettore femmina, con collegamento gabbia a molla, il codice articolo è il seguente: 2293666.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2293666.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali