Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2944407 |
2949787 |
2952350 |
2952363 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo terminale | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.31 € | 10 | 98 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 indicatori | |||
97.10 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 24 | 250 | 1250 | 5 | 1 scambio | |||
97.10 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 24 | 250 | 1250 | 5 | 1 scambio | |||
97.10 € | 10 | 42 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 22.5 | 62.5 | +50 | -20 | 12 | 250 | 1250 | 5 | 1 scambio |
Loading...
Tipo di relè (categoria) | Componente relè | Articoli industriali | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo terminale
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Capacità di commutazione (max.)(VA)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali