Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2940087 |
2940090 |
2940359 |
2942108 |
2942111 |
2942153 |
2942658 |
2942807 |
2964380 |
2964393 |
2964403 |
2964416 |
2964432 |
2964445 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo terminale | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.85 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 indicatore | |||
44.60 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 scambio | |||
40.30 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 scambio | |||
37.15 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 indicatore | |||
36.80 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 interruttore | |||
40.65 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 scambio | |||
58.80 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 scambio | |||
36.80 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 24 | 250 | 1500 | 6 | 1 indicatore | |||
56.75 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 scambio | |||
58.50 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 scambio | |||
54.95 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 230 | 250 | 1500 | 6 | 1 indicatore | |||
56.75 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 indicatore | |||
53.60 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 10.6 | 53.5 | +40 | -20 | 120 | 250 | 1500 | 6 | 1 indicatore | |||
56.75 € | 10 | 7 giorni | - | 75 | 10.6 | 62.5 | +40 | -20 | 120 | 250 | 1500 | 6 | 1 scambio |
Loading...
Tipo di relè (categoria) | Componente relè | Articoli industriali | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo terminale
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Capacità di commutazione (max.)(VA)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali