Custodia universale U 50 / U 75

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6050000
6075000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura larghezza W
(mm)
Misura verticale H
(mm)
Misura profondità D
(mm)

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 505030

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 757540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio IP nominale IP40 Materiale Plastica
Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -10 - 65 Tipo Di Scatola Chiuso
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile Aperture Di Ventilazione Presenti No

Supporto tecnico