Staubli XDK-1033/I-2 clip per delfini compatibile CAT IV

Staubli XDK-1033/I-2 clip per delfini compatibile CAT IV

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Staubli XDK-1033/I-2 clip per delfini compatibile CAT IV
  • Staubli XDK-1033/I-2 clip per delfini compatibile CAT IV
  • Staubli XDK-1033/I-2 clip per delfini compatibile CAT IV
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Isolamento completo, nichelato.
· La parte superiore del morsetto a coccodrillo è isolante e impedisce cortocircuiti accidentali durante l'apertura del contatto.
· Lo sviluppo della clip a delfino presenta un inserto in TPE morbido con una clip a coccodrillo superiore, che consente una Maniglia Adesivo particolarmente resistente.
· Questo tipo di isolamento può essere utilizzato anche nella categoria di misura CAT IV.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
66.9561-21
66.9561-22
66.9561-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.67 €

10 Disponibile 3 giorni

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni

12.67 €

10 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 1000 V, CAT III, 19 A Rated voltage (max.) 600,0 V Rated current (max.) 600,0 V
Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031 Base material electrical contact CuZn
Surface treatment electrical contact Ni

Supporto tecnico