Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65.9188-21 |
65.9188-22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
5.75 € | 50 | Disponibile | 3 giorni | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Rated values | 600 V, CAT III, 10 A | Diameter of plug system | 2 mm | Test accessory acc. To | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Base material electrical contact | CuZn | Surface treatment electrical contact | Ni |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali