Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
49.7046-20 |
49.7046-21 |
49.7046-22 |
49.7046-23 |
49.7046-24 |
49.7046-25 |
49.7046-26 |
49.7046-27 |
49.7046-28 |
49.7046-29 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | |
2.37 € | 20 | Disponibile | 3 giorni | |
2.37 € | 20 | Disponibile | 13 giorni | |
2.37 € | 20 | Disponibile | 3 giorni | |
2.37 € | 20 | Disponibile | 3 giorni | |
2.37 € | 20 | Disponibile | 3 giorni | |
2.37 € | 20 | Disponibile | 3 giorni | |
2.37 € | 20 | Disponibile | 3 giorni | |
2.37 € | 20 | Disponibile | 3 giorni | |
2.37 € | 20 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Rated values | 1000 V, CAT III, 32 A | Diameter of plug system | 4 mm | Test accessory acc. To | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Assembly instruction | MA 152 | Base material electrical contact | CuZn | Surface treatment electrical contact | Ni |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali