Presa isolata Staubli LB2-IF ⌀2 mm con MULTILAM

Presa isolata Staubli LB2-IF ⌀2 mm con MULTILAM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Presa isolata Staubli LB2-IF ⌀2 mm con MULTILAM
  • Presa isolata Staubli LB2-IF ⌀2 mm con MULTILAM
  • Presa isolata Staubli LB2-IF ⌀2 mm con MULTILAM
  • Presa isolata Staubli LB2-IF ⌀2 mm con MULTILAM
  • Presa isolata Staubli LB2-IF ⌀2 mm con MULTILAM
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Isolamento, stagnato, MULTILAM a molla con elevata affidabilità dei contatti, presa ⌀2 mm .
· La presa può essere montata tramite viti su un Piatto forato.
· Collegamento tramite saldatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23.0050-21
23.0050-22
23.0050-23
23.0050-24
23.0050-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.37 €

50 Disponibile 3 giorni

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni

2.37 €

50 Disponibile 3 giorni

2.37 €

50 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A Diameter of plug system 2 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Thread M5 Surface treatment electrical contact Au

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico