Staubli SKLS4 ⌀4 mm MULTILAM, Spine di collegamento a Morsetto con sicurezza

Staubli SKLS4 ⌀4 mm MULTILAM, Spine di collegamento a Morsetto con sicurezza

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Staubli SKLS4 ⌀4 mm MULTILAM, Spine di collegamento a Morsetto con sicurezza
  • Staubli SKLS4 ⌀4 mm MULTILAM, Spine di collegamento a Morsetto con sicurezza
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· MULTILAM nichelato, a molla, con elevata affidabilità dei contatti, Spine ⌀4 mm , collegamento a Morsetto per Filo standard.
· Con Maniche isolanti rigidi.
· Diametro totale: Fino a ⌀4,8 mm;Area della sezione trasversale: Fino a 2,5 mm²,Spine nichelata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22.3007-21
22.3007-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.35 €

25 Disponibile 22 giorni

7.35 €

25 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 600 V, CAT II, 10 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Outer diameter 4,8 mm Surface treatment electrical contact Ni

Supporto tecnico