Selezionare le varianti
Morsettiera passante 9537410000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Morsettiera passante
Codice componente:9537410000

Prezzo unitario standard: 3.29 Prezzo speciale 3.29
Giorni spedizione: 23 giorni

Morsetto per collegamento o giunzione di fili, conduttori e cavi con un contatto sicuro e durevole. Acciaio temprato per resistenza meccanica e rame stagnato di alta qualità per una conduttività ottimale.

Specifiche 9537410000

  • Metodo di montaggio
    [Altro] Guida G
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
    1 - 6
  • Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
    1,5 - 10
  • Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
    1,5 - 16
  • Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
    1,5 - 16
  • Ingresso corrente nominale
    57
  • Tensione nominale
    630
  • Tipo di collegamento elettrico 1
    Collegamento a vite
  • Tipo di collegamento elettrico 2
    -
  • Posizione collegamento
    Laterali
  • Numero di livelli
    1
  • Numero di posizioni morsetti per livello
    2
  • Piani collegati internamente
    No
  • Tipo di guida DIN
    -
  • Corpo, materiale isolante
    Termoplastica
  • Temperatura di esercizio
    -60 - 130
  • Larghezza/Dimensioni rete
    9.9
  • Altezza di montaggio minima possibile
    51.1
  • Piastra di chiusura necessaria
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza
    56.6
  • Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
    No
  • Classe d'infiammabilità UL94
    V0

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante, il codice articolo è il seguente: 9537410000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9537410000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1270040000
1295550000
1304720000
9537430000
9537440000
9537450000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo Ingresso corrente nominale Tensione nominale Tipo di collegamento elettrico 1 Tipo di collegamento elettrico 2 Posizione collegamento Numero di posizioni morsetti per livello Piani collegati internamente Tipo di guida DIN Temperatura di esercizio Larghezza/Dimensioni rete Altezza di montaggio minima possibile Piastra di chiusura necessaria Colore Lunghezza Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni

1.00 €

50 23 giorni [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)0,5 - 40,5 - 2,50,5 - 41,5 - 424800Collegamento a vite-Laterali2-Guida DIN (guida a cappello) 35mm-50–1205.0844.5-Blu88-

0.89 €

50 44 giorni [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)0,5 - 40,5 - 2,50,5 - 4-24500Collegamento morsetto a mollaCollegamento a innestoSuperiore2NoGuida DIN (guida a cappello) 35mm-50–1205.134.5Blu58No

1.31 €

50 44 giorni [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)0,5 - 40,5 - 2,50,5 - 4-24500Collegamento morsetto a mollaCollegamento a innestoSuperiore3NoGuida DIN (guida a cappello) 35mm-50–1205.134.5Blu71.5No

3.00 €

50 23 giorni [Altro] Guida G0,5 - 6-0,5 - 6641630Collegamento a vite-Laterali2No--60 - 1307.951.1Nero60No

2.38 €

50 9 giorni [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35)0,5 - 40,5 - 40,5 - 61.5–632630Collegamento a vite-Laterali2NoGuida DIN (guida a cappello) 35mm-60 - 1306.146.5Beige60No

2.32 €

50 9 giorni [Altro] Guida G0,5 - 40,5 - 40,5 - 61.5–632630Collegamento a vite-Laterali2No--60 - 1306.151.5Beige60No

Supporto tecnico