Selezionare le varianti
Relè di potenza, LED 1219840000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Relè di potenza, LED
Codice componente:1219840000

Prezzo unitario standard: 21.86 Prezzo speciale 21.86
Giorni spedizione: 92 giorni

Relè per la commutazione, l'amplificazione e la moltiplicazione dei segnali digitali con carichi elettrici alti.

Specifiche 1219840000

  • Profilo terminale
    Collegamento a innesto piatto
  • Dimensione altezza(mm)
    36
  • Larghezza(mm)
    36
  • Dimensione profondità(mm)
    48
  • Con morsetti rimovibili
    No
  • Unità, polarizzazione
    Polarizzato
  • Guida, risposta di commutazione
    Mono stabile
  • Numero di contatti normalmente chiusi
    0
  • Numero di contatti normalmente aperti
    1
  • Numero di contatti di commutazione
    0
  • Con contatti a guida forzata
    No
  • Tipo di contatto interruttore
    Contatto doppio
  • Con spina
    No
  • Grado di protezione (IP)
    IP20
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ
    -
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ
    -
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC
    10.8 - 13.2

Si trova sulla pagina di Relè di potenza, LED, il codice articolo è il seguente: 1219840000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1219840000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1219850000
1219860000
1219870000
1219880000
1219890000
1219910000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Unità, polarizzazione Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti Tipo di contatto interruttore Con spina Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC

21.86 €

10 92 giorni Polarizzato01Contatto doppioNo--21.6 - 26.4

24.02 €

10 92 giorni Polarizzato01Contatto doppioNo--43.2 - 52.8

24.88 €

10 92 giorni Polarizzato01Contatto doppio---99 - 121

27.46 €

10 65 giorni Polarizzato01Contatto doppioNo--198 - 242

26.92 €

10 92 giorni Senza polarità01Contatto doppioNo21.6 - 26.421.6 - 26.4-

26.92 €

10 92 giorni Senza polarità01Contatto doppioNo43.2 - 52.843.2 - 52.8-

Supporto tecnico