Selezionare le varianti
Alloggiamento (connettori a innesto industriali), custodia passaparete 1217800000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Alloggiamento (connettori a innesto industriali), custodia passaparete
Codice componente:1217800000

Prezzo unitario standard: 25.62 Prezzo speciale 25.62
Giorni spedizione: 92 giorni

La speciale lega pressofusa e la tenuta multistrato della superficie forniscono una protezione completa per la custodia.

Specifiche 1217800000

  • Profilo
    Rettangolare
  • Altezza
    38
  • Larghezza
    97
  • Tipo di alloggiamento
    Custodia prolunga
  • Posizione cavo di alimentazione
    Altro
  • Posizione del grillo
    Unità base
  • Con pressacavo
    No
  • Con coperchio incernierato
    -
  • Materiale alloggiamento
    Alluminio
  • Rivestimento alloggiamento
    Con rivestimento in polvere
  • Con dispositivo di interblocco
  • Meccanismo di blocco
    Leva di bloccaggio doppia
  • Versione EMC
    No
  • Grado di protezione (IP), montato
    IP65

Si trova sulla pagina di Alloggiamento (connettori a innesto industriali), custodia passaparete, il codice articolo è il seguente: 1217800000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1217800000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1081480000
1208600000
1218800000
1275670000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza Larghezza Posizione del grillo Con coperchio incernierato Meccanismo di blocco Versione EMC Grado di protezione (IP), montato

21.82 €

1 79 giorni 43.767Altro-ViteIP68

14.06 €

1 9 giorni 2955Unità base-Leva di bloccaggio doppiaNoIP65

39.26 €

1 79 giorni 55116.8CoperturaLeva di bloccaggio doppiaNoIP65
-

46.71 €

1 79 giorni 29.355Unità base-Leva di bloccaggio doppia-IP65

Supporto tecnico