Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 42.97 € Prezzo speciale | 42.97 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 92 giorni |
La speciale lega pressofusa e la tenuta multistrato della superficie forniscono una protezione completa per la custodia.
Si trova sulla pagina di Alloggiamento (connettori a innesto industriali), ingresso cavo laterale, il codice articolo è il seguente: 1111130000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1111130000.
Codice componente |
---|
1041760000 |
1111150000 |
1202230000 |
1269040000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza | Larghezza | Posizione del grillo | Meccanismo di blocco | Versione EMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09 € | 1 | 9 giorni | 58 | 32.5 | Unità base | Leva di bloccaggio singola | No | |||
45.20 € | 1 | 79 giorni | 94 | 65.5 | Unità base | Leva di bloccaggio singola | No | |||
24.17 € | 1 | 79 giorni | 76 | 55 | Copertura | Leva di bloccaggio doppia | - | |||
26.29 € | 1 | 79 giorni | 61 | 55 | Copertura | Leva di bloccaggio doppia | - |