Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 46.74 € Prezzo speciale | 46.74 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 79 giorni |
La speciale lega pressofusa e la tenuta multistrato della superficie forniscono una protezione completa per la custodia.
Si trova sulla pagina di Alloggiamento (connettori a innesto industriali), alloggiamento spina, il codice articolo è il seguente: 1083010000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1083010000.
Codice componente |
---|
1082410000 |
1082420000 |
1082430000 |
1221070000 |
1289130000 |
1470130000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza | Larghezza | Posizione del grillo | Meccanismo di blocco | Classe d'infiammabilità del materiale d'isolamento conforme a UL94 | Versione EMC | Grado di protezione (IP), montato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.49 € | 1 | 79 giorni | 60 | 36 | Altro | Vite | - | Sì | IP68 | |||
28.11 € | 1 | 92 giorni | 100.5 | 58 | Altro | Vite | - | Sì | IP68 | |||
32.12 € | 1 | 79 giorni | 100.5 | 58 | Altro | Vite | - | Sì | IP68 | |||
27.97 € | 1 | 79 giorni | 79 | 98 | Unità base | Leva di bloccaggio doppia | - | No | IP65 | |||
69.40 € | 1 | 79 giorni | 110.5 | 58 | Altro | Vite | - | Sì | IP68 | |||
319.09 € | 1 | 15 giorni | 140 | 57 | Copertura | Morsetto centrale | V0 | - | IP68 |