Presa, serie FBSD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FBSD-GD-9
FBSD-GD-9-5POL
FBSD-GD-13.5
FBSD-WD-9
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dei contatti a perno Tensione di esercizio nominale DC
(V)
Tensione nominale di esercizio AC
(V)
Diametro cavo approvato
(mm)
Resistenza alle sovracorrenti
(kV)
Raccordo per cavo N. componente produttore Peso
(g)

15.51 €

1 4 giorni Bronzo, bronzo bianco, rivestito≤ 250≤ 250 V8-9.52.5Pg91849529

17.38 €

1 3 giorni Bronzo, placcato in nichel e oro≤ 60≤ 60 V6-81.5Pg91832433

15.51 €

1 4 giorni Bronzo, bronzo bianco, rivestito≤ 250≤ 250 V10-122.5Pg13,51849640

19.63 €

1 4 giorni Bronzo, bronzo bianco, rivestito≤ 250≤ 250 V6-82.5Pg91852530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 85
Grado di protezione IP67 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa Corrente nominale a 40 °C(A) 4
Colore dell’alloggiamento Nero Tipo di montaggio Con dado di raccordo

Supporto tecnico