Sgancio dello shunt, voltaggio non standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-PKZ0(*V50HZ)
A-PKZ0(*V60HZ)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ
(V)

53.64 €

10 17 giorni 24|5000|0

44.44 €

2 24 giorni 0|024|600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Idoneo per interruttore di scarico falso Idoneo per relè di sovraccarico falso Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 0|0 Idoneo per interruttore di sicurezza del motore vero Idoneo per interruttore di potenza falso
Tipo di tensione per attuazione AC Numero di contatti normalmente chiusi 0 Numero di contatti normalmente aperti 0
Numero di contatti di commutazione 0 Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione del valore finale(A) 0 Valore iniziale dello sgancio cortocircuito non ritardato - campo di regolazione(A) 0

Supporto tecnico