Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.55 € | 1 | 31 giorni | 12|12 | 12|12 | 12|12 | AC/DC | ||
139.55 € | 1 | 34 giorni | 24|24 | 24|24 | 24|24 | AC/DC | ||
139.55 € | 1 | 31 giorni | 48|48 | 48|48 | 48|48 | AC/DC | ||
139.55 € | 1 | 31 giorni | 60|60 | 60|60 | 60|60 | AC/DC | ||
139.55 € | 1 | 31 giorni | 110|130 | 110|130 | 110|130 | AC/DC | ||
139.55 € | 1 | 13 giorni | 208|250 | 208|250 | 208|250 | AC/DC | ||
139.55 € | 1 | 31 giorni | 380|440 | 380|440 | 380|440 | AC/DC | ||
132.93 € | 1 | 31 giorni | 12|12 | 12|12 | 12|12 | AC/DC | ||
132.93 € | 1 | 14 giorni | 24|24 | 24|24 | 24|24 | AC/DC | ||
132.93 € | 1 | 31 giorni | 110|130 | 110|130 | 110|130 | AC/DC | ||
132.93 € | 1 | 31 giorni | 208|250 | 208|250 | 208|250 | AC/DC | ||
132.93 € | 1 | 31 giorni | 380|440 | 380|440 | 380|440 | AC/DC | ||
287.48 € | 1 | 31 giorni | 12|12 | 12|12 | 12|12 | AC/DC | ||
287.48 € | 1 | 38 giorni | 24|24 | 24|24 | 24|24 | AC/DC | ||
287.48 € | 1 | 31 giorni | 48|48 | 48|48 | 48|48 | AC/DC | ||
287.48 € | 1 | 31 giorni | 60|60 | 60|60 | 60|60 | AC/DC | ||
287.48 € | 1 | 31 giorni | 110|130 | 110|130 | 110|130 | AC/DC | ||
287.48 € | 1 | 5 giorni | 208|250 | 208|250 | 208|250 | AC/DC | ||
287.48 € | 1 | 31 giorni | 380|440 | 380|440 | 380|440 | AC/DC | ||
299.77 € | 1 | 31 giorni | 230|230 | 230|230 | 0|0 | AC |
Loading...
Idoneo per interruttore di scarico | vero | Idoneo per relè di sovraccarico | falso | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
---|---|---|---|---|---|
Idoneo per interruttore di sicurezza del motore | falso | Idoneo per interruttore di potenza | vero | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 |
Numero di contatti normalmente aperti | 1 | Numero di contatti di commutazione | 0 | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione del valore finale(A) | 0 |
Valore iniziale dello sgancio cortocircuito non ritardato - campo di regolazione(A) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali