Sgancio dello shunt, per unità del condensatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NZM-XCM

Codice componente
NZM-XCM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

330.16 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Idoneo per interruttore di scarico vero Idoneo per relè di sovraccarico falso Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V) 230|230 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V) 230|230 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 0|0
Idoneo per interruttore di sicurezza del motore falso Idoneo per interruttore di potenza vero Tipo di tensione per attuazione DC
Numero di contatti normalmente chiusi 0 Numero di contatti normalmente aperti 0 Numero di contatti di commutazione 0
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione del valore finale(A) 0 Valore iniziale dello sgancio cortocircuito non ritardato - campo di regolazione(A) 0

Si trova sulla pagina di Sgancio dello shunt, per unità del condensatore, il codice articolo è il seguente: NZM-XCM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NZM-XCM.

Supporto tecnico