Adattatore 45 mm per interruttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RA68900BA

Codice componente
3RA68900BA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

78.43 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di regolazione (amperaggio) 25 A (max.) Temperatura max.(°C) +60 Temperatura min.(°C) -20
Misura prodotto (profondità)(mm) 23 Misura prodotto (altezza)(mm) 26 Misura prodotto (larghezza)(mm) 45
Tensione di commutazione (max.)(V AC) 690 IP nominale IP20 N. di pin 3 pin
Tipo di montaggio A scatto

Si trova sulla pagina di Adattatore 45 mm per interruttore, il codice articolo è il seguente: 3RA68900BA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RA68900BA.

Supporto tecnico