Relé di commutazione

Relé di commutazione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5TT42010
5TT42011
5TT42012
5TT42013
5TT42014
5TT42020
5TT42021
5TT42022
5TT42023
5TT42024
5TT42040
5TT42041
5TT42042
5TT42043
5TT42044
5TT42050
5TT42051
5TT42052
5TT42053
5TT42054
5TT42060
5TT42061
5TT42062
5TT42064
5TT42071
5TT42072
5TT42073
5TT42074
5TT42171
5TT42172
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di controllo
(V AC)
Tensione di controllo
(V DC)
Tensione nominale
(V)
Tipo di contatto

17.92 €

1 3 giorni 230-2501 attuatore

39.20 €

1 11 giorni 115-2501 attuatore

35.84 €

1 12 giorni 24-2501 attuatore

35.84 €

1 9 giorni 12-2501 attuatore

35.84 €

1 9 giorni 8-2501 attuatore

40.32 €

1 9 giorni 230-4002 indicatori

48.17 €

1 12 giorni 115-4002 indicatori

44.81 €

1 12 giorni 24-4002 indicatori

42.27 €

1 12 giorni 12-4002 indicatori

44.81 €

1 11 giorni 8-4002 indicatori

60.49 €

1 10 giorni 230-4004 indicatori

73.93 €

1 12 giorni 115-4004 indicatori

73.93 €

1 9 giorni 24-4004 indicatori

73.93 €

1 12 giorni 12-4004 indicatori

73.93 €

1 12 giorni 8-4004 indicatori

42.27 €

1 9 giorni 230-4001 attuatore, 1 interruttore

48.17 €

1 12 giorni 115-4001 attuatore, 1 interruttore

44.81 €

1 9 giorni 24-4001 attuatore, 1 interruttore

42.27 €

1 11 giorni 12-4001 attuatore, 1 interruttore

44.81 €

1 11 giorni 8-4001 attuatore, 1 interruttore

41.44 €

1 9 giorni 230-2501 scambio

52.65 €

1 11 giorni 115-2501 scambio

40.32 €

1 9 giorni 24-2501 scambio

42.56 €

1 12 giorni 8-2501 scambio

64.97 €

1 12 giorni 115-4002 scambi

50.41 €

1 9 giorni 24-4002 scambi

50.41 €

1 11 giorni 12-4002 scambi

50.41 €

1 12 giorni 8-4002 scambi

64.97 €

1 12 giorni -1104002 scambi

48.17 €

1 12 giorni -244002 scambi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vita elettrica 50000 Temperatura min(°C) -10 Temperatura max(°C) +40
Corrente di commutazione (max)(A) 16 IP nominale IP20

Supporto tecnico