Interruttore a pedale di sicurezza a contatto momentaneo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3SE29243AA20

Codice componente
3SE29243AA20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

296.92 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dettagli tipo 1 pedale con copertura Misura prodotto (altezza)(mm) 138 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 265
Misura prodotto (larghezza)(mm) 156 Corrente di commutazione (max)(A) 16 Tipo di contatto 2 attuatori, 2 interruttori
IP nominale IP65 Materiale Metallo

Si trova sulla pagina di Interruttore a pedale di sicurezza a contatto momentaneo, il codice articolo è il seguente: 3SE29243AA20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SE29243AA20.

Supporto tecnico