Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RP20051AP30 |
3RP20051AQ30 |
3RP20051BW30 |
3RP20052AP30 |
3RP20052AQ30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (V) | Tensione di esercizio (gamma) | |
---|---|---|---|---|---|---|
117.64 € | 1 | 9 giorni | 24 | - | ||
125.27 € | 1 | 9 giorni | - | - | ||
145.65 € | 1 | 11 giorni | - | 24 - 240 V | ||
130.71 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 | - | |
125.27 € | 1 | 12 giorni | 24 | - |
Loading...
Dimensione verticale(mm) | 57 | Larghezza(mm) | 45 | Dimensione profondità(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | TDR | Durata | 10000000 | Vita elettrica | 100000 |
Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +60 | IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio(V)
Tensione di esercizio (gamma)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali