Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3UG4622-1AW30
Dimensione lunghezza(mm) | 92 | Larghezza(mm) | 22.5 | Dimensione spessore(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 86 | Intervallo di regolazione (amperaggio) | 0.05 - 15 A | Durata | 10000000 |
Vita elettrica | 100000 | Isteresi | 0.01 - 5 A | Temperatura min.(°C) | -25 |
Temperatura max.(°C) | +60 | Tensione di esercizio (gamma) | 24 - 240 V DC/AC | Gamma di lettura (min.)(A) | 0.05 |
Gamma di lettura (max.)(A) | 10 | IP nominale | IP20 | Tipo di contatto | SPDT-CO |
Attacco (componenti) | Viti | Funzioni (relè) | Monofase, Sovracorrente, Sottocorrente | Tipo (varie) | Monitoraggio della corrente monofase |
Si trova sulla pagina di Monitoraggio della corrente del relè di monitoraggio digitale, il codice articolo è il seguente: 3UG4622-1AW30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3UG4622-1AW30.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali