Convertitore di corrente residua (3UL23031A)

Convertitore di corrente residua 3UL23031A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Convertitore di corrente residua 3UL23031A
  • Convertitore di corrente residua 3UL23031A
  • Convertitore di corrente residua 3UL23031A
  • Convertitore di corrente residua 3UL23031A
  • Convertitore di corrente residua 3UL23031A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3UL23031A

Marca: SIEMENS

Prezzo: 169.43

Tempi di consegna: 13 giorni


Dati Tecnici:

Diametro passante linea: 55 mm

Misura prodotto (altezza): 64 mm

Misura prodotto (lunghezza): 98 mm

Misura prodotto (larghezza): 92 mm

Tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3UL23031A

Codice componente
3UL23031A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro passante linea
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo di montaggio

169.43 €

1 13 giorni 55649892Montaggio su guida DIN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto LVDT

Si trova sulla pagina di Convertitore di corrente residua, il codice articolo è il seguente: 3UL23031A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3UL23031A.

Tipologia prodotto

Codice componente
3UL23041A
3UL23051A
3UL23061A
3UL23071A
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro passante linea
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo di montaggio

180.36 €

1 11 giorni 8064130124.5A vite

246.49 €

1 13 giorni 11064169163A vite

335.01 €

1 12 giorni 14064207.5201A vite

487.40 €

1 13 giorni 21062286300A vite

Supporto tecnico