Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RQ30381AB00 |
3RQ30381AB01 |
3RQ30381AE00 |
3RQ30381AE01 |
3RQ30381AF00 |
3RQ30381AF01 |
3RQ30382AB00 |
3RQ30382AB01 |
3RQ30382AE00 |
3RQ30382AE01 |
3RQ30382AF00 |
3RQ30382AF01 |
3RQ30701SB30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vita elettrica | Tempo di caduta (ms) | Tempo di risposta (ms) | Tensione di commutazione (max) | IP nominale | Materiale contatto | Durata | Tipo di contatto | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.21 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 14 | 12 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | - | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100000 | - | - | - | - | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | A scatto | ||
224.08 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 100000 | 17 | 6 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | - | |
245.95 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 17 | 6 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | - | |
235.01 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 19 | 8 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | - | |
62.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100000 | - | - | - | - | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Viti | A scatto | ||
202.21 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 14 | 12 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
218.63 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | 100000 | 14 | 12 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
224.08 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 100000 | 17 | 6 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
251.40 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 100000 | 17 | 6 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
235.01 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 100000 | 19 | 8 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
262.35 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 100000 | 19 | 8 | - | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 scambio | Connettore caricato a molla | - | |
370.57 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | - | 4 | 1 | 30 V DC | IP20 | - | - | 1 attuatore | Viti | - |
Loading...
Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +60 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 72.5 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 93 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Quantità(pz.) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Vita elettrica
Tempo di caduta(ms)
Tempo di risposta(ms)
Tensione di commutazione (max)
IP nominale
Materiale contatto
Durata
Tipo di contatto
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali