Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Tipo prodotto | Temperatura ambiente (max.) (°C) | Temperatura ambiente (min.) (°C) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Gamma di temperatura massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura minima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura massima (installazione mobile) (°C) | Gamma di temperatura minima (installazione mobile) (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Diametro esterno (mm) | Misura telaio | N. di fili | Tensione di commutazione (V) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Misura filettatura | IP nominale | Colore | Materiale contatto | Caratteristiche cavo | Isolamento (materiale) | Compatibile con (dettagli) | Tipo di montaggio (relè) | Tipo (varie) | Privo di alogeno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.16 € | 1 | 12 giorni | - | Cavo | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 KC8 | - | - | - | ||
39.20 € | 1 | 10 giorni | - | Cavo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Con interruttore | - | Accessori per sezionatori a fusibile 3NP5 | - | ||
54.89 € | 1 | 10 giorni | - | Cavo | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Con interruttore | - | Accessori per sezionatori a fusibile 3NP5 | - | ||
45.93 € | 1 | 12 giorni | - | Cavo | - | - | +60 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
95.86 € | 1 | 22 giorni | 2 | Cavo | - | - | +60 | -20 | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inserimento a pressione | - | - | ||
14.56 € | 1 | 10 giorni | 0.1 | Cavo | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | S12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19.04 € | 1 | 9 giorni | 0.5 | Cavo | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | S12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
41.44 € | 1 | 10 giorni | 3 | Cavo | - | - | +90 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | 2 | M12 | IP68, IP69K | - | CuZn | - | - | - | - | - | - | ||
45.93 € | 1 | 10 giorni | 5 | Cavo | - | - | +90 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | 2 | M12 | IP68, IP69K | - | CuZn | - | - | - | - | - | - | ||
60.49 € | 1 | 10 giorni | 10 | Cavo | - | - | +90 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | 2 | M12 | IP68, IP69K | - | CuZn | - | - | - | - | - | - | ||
23.52 € | 1 | 12 giorni | - | Cavo del PLC | +60 | -25 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47.68 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | Cavo del PLC | +60 | -25 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50.41 € | 1 | 12 giorni | - | Cavo del PLC | +60 | -25 | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.92 € | 1 | 12 giorni | - | Cavo del PLC | +60 | -25 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
45.93 € | 1 | 12 giorni | - | Cavo del PLC | +60 | -25 | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.08 € | 1 | 10 giorni | - | Cavo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | per N-CT-3VA | - | - | - | ||
196.07 € | 1 | 10 giorni | - | Cavo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Accessorio per TD500-3VA | - | - | - | ||
54.89 € | 1 | 8 giorni | - | Cavo di collegamento | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | Turchese pastello | - | - | - | - | - | - | Sì | ||
50.93 € | 1 | 8 giorni | - | Cavo di collegamento | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | Turchese pastello | - | - | - | - | - | - | Sì | ||
56.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Cavo di collegamento | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | Turchese pastello | - | - | - | - | - | - | Sì | |
76.24 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Cavo di collegamento | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | - | 6.3 | - | - | - | - | - | - | Turchese pastello | - | - | - | - | - | - | Sì | |
91.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Cavo di collegamento | - | - | - | - | +100 | -30 | +100 | -30 | - | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | Nero | - | - | - | - | - | - | Sì | |
87.13 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Cavo di collegamento | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | Verde | - | Autoestinguente | Polietilene (PE) | - | - | - | No | |
69.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Cavo di collegamento | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -30 | - | - | 6.5 | - | 8 | - | - | - | - | Verde | - | Autoestinguente | Polietilene (PE) | - | - | - | Sì | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Cavo di collegamento | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -30 | - | - | 6.5 | - | 8 | - | - | - | - | Verde | - | Autoestinguente | Polietilene (PE) | - | - | - | Sì | |
69.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Cavo di collegamento | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | - | 6.5 | - | 4 | - | - | - | - | Verde | - | Autoestinguente | Polietilene (PE) | - | - | - | No | |
98.04 € | 1 | 8 giorni | - | Cavo di collegamento | - | - | - | - | +80 | -40 | +80 | -40 | - | - | 6.5 | - | 4 | - | - | - | - | Verde | - | Autoestinguente | Polietilene (PE) | - | - | - | No |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Tipo prodotto
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Temperatura ambiente (min.)(°C)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Diametro esterno(mm)
Misura telaio
N. di fili
Tensione di commutazione(V)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Misura filettatura
IP nominale
Colore
Materiale contatto
Caratteristiche cavo
Isolamento (materiale)
Compatibile con (dettagli)
Tipo di montaggio (relè)
Tipo (varie)
Privo di alogeno
Attributi opzionali