Gruppo luce di emergenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8WD44205DB
8WD44205DC
8WD44205DD
8WD44205DE
8WD44205DF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intensità luminosa
(cd)
Colore

117.64 €

1 10 giorni 3.2Rosso

117.64 €

1 9 giorni 2.7Verde

117.64 €

1 10 giorni 2.9Giallo

117.64 €

1 10 giorni 5.3Trasparente

117.64 €

1 10 giorni 1.8Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min.(°C) -20 Temperatura max.(°C) +50 Tensione di esercizio(V) 24
Misura prodotto (diam.)(mm) 70 Misura prodotto (altezza)(mm) 65.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 70
IP nominale IP65 Materiale PC Caratteristiche del sistema di segnalazione LED
Tipo (varie) Attacco a baionetta

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico