Morsetto passante N【1-10 Pezzi per confezione】

Morsetto passante N

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3LD93402C
8WH60000AM01
8WH60000AS01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Larghezza morsetto
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max.)
(mm)
Sezione trasversale (numerica)
(mm2)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm2)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm2)
Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm2)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm2)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Colore Compatibile con (dettagli) Attacco (componenti)

10.07 €

1 9 giorni Morsetto neutro-13.260-40.5-2.515-------Sezionatori 3LD3-

180.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni Morsetto passante ibrido16-62.391.6-25-3563561000125Blu-Innesto a scatto

147.05 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni Morsetto passante ibrido31-116.5116.43140-15050150501500309Blu-Innesto a scatto

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico