Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8WH60010BG01
Tipo prodotto | Morsetto passante | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 46.3 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 66 | Lunghezza di spelatura (max.)(mm) | 12 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm2) | 6 |
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm2) | 0.2 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm2) | 4 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm2) | 0.25 |
Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale(A) | 32 | Colore | Blu |
Attacco (componenti) | Innesto a scatto |
Si trova sulla pagina di Morsetto passante INSTA, il codice articolo è il seguente: 8WH60010BG01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8WH60010BG01.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali