Terminale ad alta corrente con terminale a vite【10 Pezzi per confezione】

Terminale ad alta corrente con terminale a vite

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8WH10000AN01
8WH10000AQ00
8WH10000AS01
8WH10000AU01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Larghezza morsetto
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max.)
(mm)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm2)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm2)
Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm2)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm2)
Corrente nominale
(A)
Colore

162.45 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 662070.5202450505025150Blu

322.48 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 15 giorni 242583253395959535232Grigio

391.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni --31100314015015015050309Blu

476.19 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni --36100364024024024070415Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Morsetto ad alta potenza Misura prodotto (altezza)(mm) 26 Tensione nominale(V) 1000
Attacco (componenti) Viti

Supporto tecnico