Morsetto per fusibili【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8WH10001PH38
8WH20001BG28
8WH20001BG38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura (max.)
(mm)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm2)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm2)
Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm2)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm2)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Attacco (componenti)

901.96 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 7357.810--60.263010Viti

801.12 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 43.586.512664440030Connettore caricato a molla

805.60 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 98 giorni 43.586.512664440030Connettore caricato a molla

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Morsetto per fusibili Larghezza morsetto(mm) 8.2 Colore Nero

Supporto tecnico