Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RT29162BE01 |
3RT29162BK01 |
3RT29162BL01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma tensione di controllo | |
---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 24 V DC (max.) | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 - 127 V AC | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 200 - 240 V AC |
Loading...
Temperatura min.(°C) | -20 | Temperatura max.(°C) | +60 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 72.3 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 57.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 45 | Tipo di montaggio (relè) | Guida DIN |
Attacco (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Gamma tensione di controllo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali