Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma tensione di controllo | Tipo di contatto ausiliario | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 24 V AC (max.) | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 32 V AC (max.) | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 24 V AC (max.) | - | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 24 - 24 V AC | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 42 V AC (max.) | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 42 - 42 V AC | 2 attuatori, 2 interruttori | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 110 V AC (max.) | - | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 110 V AC (max.) | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 100 - 110 V AC | - | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 48 V AC (max.) | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 48 V AC (max.) | - | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 110 - 120 V AC | 4 attuatori | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 230 V AC (max.) | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 208 V AC (max.) | - | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 220 V AC (max.) | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 200 - 220 V AC | - | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 230 V AC (max.) | - | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 220 - 240 V AC | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 500 V AC (max.) | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 415 V AC (max.) | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 440 V AC (max.) | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 400 - 440 V AC | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 600 V AC (max.) | - | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 240 V AC (max.) | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 277 V AC (max.) | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 400 V AC (max.) | - | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 480 V AC (max.) | - |
Loading...
Misura telaio | S0 | Attacco (componenti) | Viti |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma tensione di controllo
Tipo di contatto ausiliario
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali