Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3SU18511AA001AA1
Tipo prodotto | Involucro | Misura prodotto (altezza)(mm) | 89.4 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 85 | Temperatura min(°C) | -25 | Temperatura max(°C) | +70 |
Compatibile con (dettagli) | Dispositivi di comando, 22 mm, tondi | IP nominale | IP66, IP67, IP69/IP69K | Colore | Grigio |
Materiale | Metallo |
Si trova sulla pagina di Riparo per manopola a 4 posizioni, coordinate, interruttori a chiave ID e interruttori per sensori, il codice articolo è il seguente: 3SU18511AA001AA1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3SU18511AA001AA1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali