Meccanismo di azionamento della porta

Meccanismo di azionamento della porta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8UC71111BB10
8UC71116BD15
8UC71213BB10
8UC71218BD15
8UC71611BB10
8UC71626BD22
8UC71728BD22
8UC72223BB20
8UC72621BB20
8UC72626BD26
8UC72628BD26
8UC73131BB30
8UC73141BB44
8UC73146BD44
8UC73233BB30
8UC73243BB44
8UC73248BD44
8UC74141BF44
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo prodotto Compatibile con (dettagli) Colore

51.53 €

1 17 giorni Attuatore per porta3 pin. Sezionatori 3KL50, 3KM 50, 3 KA50, 3 KA 51 per albero di azionamento 6 x 6 mmGrigio, grigio chiaro

106.75 €

1 Disponibile 17 giorni Attuatore per portaInterruttore di alimentazione 3VL1, 3VL2, 3VL3 per albero di azionamento 6 x 6 mmGrigio, grigio chiaro

60.49 €

1 12 giorni Attuatore per portaSezionatori 3KL50, 3KM 50, 3 KA50, 3 KA 51 per albero di azionamento 6 x 6 mmGiallo, rosso

105.31 €

1 17 giorni Attuatore per portaInterruttore di alimentazione 3VL1, 3VL2, 3VL3, albero di azionamento 6 x 6 mmGiallo, rosso

49.29 €

1 17 giorni Attuatore per porta3 pin. Interruttori sezionatori 3KL50, 3KM 50, 3 KA50, 3 KA51, con compensazione ridotta della tolleranza, albero di azionamento 6 x 6 mmGrigio, grigio chiaro

100.83 €

1 17 giorni Attuatore per portaInterruttore di alimentazione per 3VL1, 3VL2, 3VL3 per albero di azionamento 8 x 8 mmGrigio, grigio chiaro

96.35 €

1 17 giorni Attuatore per portaInterruttore di alimentazione 3VL1, 3VL2, 3VL3 per albero di azionamento 8 x 8 mmGiallo, rosso

87.39 €

1 8 giorni Attuatore per portaSezionatori 3KL 52, 3 km 52, 3KL53, 3 KM53, 3kA e albero di azionamento 8 x 8 mmGiallo, rosso

80.67 €

1 16 giorni Attuatore per portaSezionatori 3KL 52/53, 3KM 52/53, 3 KA 52/53 per albero di azionamento 8 x 8 mmGrigio, grigio chiaro

134.44 €

1 16 giorni Attuatore per portaInterruttore di alimentazione 3VL4, 3VL5, 3VL6, con compensazione ridotta della tolleranza, albero di azionamento 8 x 8 mmGrigio, grigio chiaro

140.04 €

1 17 giorni SchermaturaInterruttore di alimentazione 3VL4, 3VL5, 3VL6 per albero di azionamento 8 x 8 mmGiallo, rosso

123.24 €

1 17 giorni SchermaturaSezionatori 3KL55, 3KM55 e 3KL 57, 3 km 57, 3KA e albero di azionamento 10 x 10 mm e fermo a innestoGrigio, grigio chiaro

134.44 €

1 17 giorni SchermaturaSezionatori 3KE42, 3KE43, 3KE44, 3KE45, albero di azionamento 12 x 12 mmGrigio, grigio chiaro

240.88 €

1 16 giorni SchermaturaInterruttore di alimentazione 3VL7, 3VL8 per albero di azionamento 12 x 12 mmGrigio, grigio chiaro

140.04 €

1 12 giorni SchermaturaSezionatori 3KL55, 3KL57, 3KM 55, 3 km 57 3 KA55, 3 KA57, 3 KA58Giallo, rosso

140.04 €

1 12 giorni SchermaturaSezionatori 3KE42, 3KE43, 3KE44, 3KE45Giallo, rosso

252.09 €

1 17 giorni SchermaturaInterruttore di alimentazione 3VL7, 3VL8Giallo, rosso

218.48 €

1 17 giorni Attuatore per portaSezionatori come commutatore con interruzione 3 KE42, 3KE43, 3KE44, 3KE45 per albero di azionamento 12 x 12 mmGrigio, grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico