Deviatore PE Circuito principale di collegamento: morsetto a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RA68704AB

Codice componente
3RA68704AB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.81 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di regolazione (amperaggio) 63 A (max.) Temperatura max.(°C) +60 Temperatura min.(°C) -20
Misura prodotto (profondità)(mm) 32 Misura prodotto (altezza)(mm) 60 Misura prodotto (larghezza)(mm) 15
IP nominale IP20 N. di pin 1 pin Tipo di montaggio A vite

Si trova sulla pagina di Deviatore PE Circuito principale di collegamento: morsetto a vite, il codice articolo è il seguente: 3RA68704AB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RA68704AB.

Supporto tecnico