Connettore di espansione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RA68901AA
3RA68901AB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)

40.32 €

1 10 giorni 1005540

40.32 €

1 9 giorni 334223

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo di regolazione (amperaggio) 63 A (max.) Temperatura max.(°C) +60 Temperatura min.(°C) -20
IP nominale IP20

Supporto tecnico