SIRIUS ACT: Modulo terminale (Modulo LED)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SU14011ME001DA1
3SU14011ME201DA1
3SU14011ME301DA1
3SU14011ME401DA1
3SU14011ME501DA1
3SU14011ME601DA1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.44 €

1 9 giorni

39.20 €

1 9 giorni

41.44 €

1 10 giorni

39.20 €

1 9 giorni

41.44 €

1 9 giorni

41.44 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 32.6 Dimension width(mm) 30 Dimension depth(mm) 31.5
Tipo prodotto Morsettiera Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
IP nominale IP20 Attacco (componenti) Connettore per aggancio a clip Tipo (varie) Con LED integrato

Supporto tecnico