Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3NC23930MK
Dimension vertical(mm) | 200 | Dimension width(mm) | 120 | Dimension depth(mm) | 102 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Interruttore | Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 63 |
Tensione nominale(V) | 1500 V AC | Tipo (varie) | Connettore a vite |
Si trova sulla pagina di Portafusibili SITOR, il codice articolo è il seguente: 3NC23930MK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3NC23930MK.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali