Interruttore di tipo speciale misura S2 per protezione motore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RV20314EA150BA0
3RV20314JA100BA0
3RV20314VA150BA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di regolazione (amperaggio)

267.81 €

1 Disponibile 17 giorni 22 - 32 A

315.92 €

1 Disponibile 16 giorni 54 - 65 A

333.41 €

1 Disponibile 16 giorni 35 - 45 A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 140 Dimension width(mm) 55 Dimension depth(mm) 149
Tipo prodotto Interruttore Temperatura ambiente (min)(°C) -50 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
Numero di pin 3 Tensione di commutazione(V) 690 V AC IP nominale IP20
Attacco (componenti) Morsetti a vite Misura telaio S2 Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico