Sezionatore 3VA1 IEC telaio 250

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA12251AA320AA0
3VA12251AA320HA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

521.01 €

1 12 giorni

665.72 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 158 Dimension width(mm) 105 Dimension depth(mm) 70
Tipo prodotto Interruttore Numero di pin 3 Corrente nominale(A) 250
Tensione nominale(V) 690 V AC

Supporto tecnico