Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3UF77001AA000
Dimension vertical(mm) | 92 | Dimension width(mm) | 22.5 | Dimension depth(mm) | 124 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Unità di temperatura PLC | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 |
N. di ingressi (max) | 3 | IP nominale | IP20 | Compatibile con (dettagli)(mm) | SIMOCODE pro V |
Tipo raccordo (dettagli) | Ad avvitamento e a scatto |
Si trova sulla pagina di Modulo di temperatura, il codice articolo è il seguente: 3UF77001AA000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3UF77001AA000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali