Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RT29464GA07 |
3RV29175FA00 |
3RV29281H |
3RV29481K |
6ES79240BB200AA0 |
8WH10000AF08 |
8WH10000AG08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Temperatura ambiente (min) (°C) | Temperatura ambiente (max) (°C) | Sezione trasversale min (non flessibile) (mm2) | Sezione trasversale max (non flessibile) (mm2) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione di esercizio (gamma) (V) | Lunghezza di spelatura (max) (mm) | IP nominale | Colore | Larghezza morsetto | Attacco (componenti) | Tipo raccordo (dettagli) | Misura telaio | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | 10 giorni | 28.1 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S3 | - | ||
8.95 € | 1 | 10 giorni | 25 | 26 | 60 | -20 | +60 | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | Terminale a molla | - | - | - | ||
16.80 € | 1 | 10 giorni | 38.9 | 44.8 | 73.6 | -20 | +60 | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | Morsetti a vite | - | - | - | ||
32.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 95.1 | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31.36 € | 1 | 8 giorni | 76 | 57 | 76 | 0 | +60 | - | - | - | - | 24 - 50 | - | - | - | - | - | Guida DIN 35 mm, guida DIN 15 mm | - | Collegamento maschio | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 47.5 | - | 47.7 | - | - | 0.14 | 2.5 | 24 | 1000 | - | 9 | - | Nero | 2.5 | Morsetti a vite | - | - | - | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 47.5 | - | 47.7 | - | - | 0.14 | 4 | 30 | 1000 | - | 9 | - | Nero | 4 | Morsetti a vite | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Temperatura ambiente (min)(°C)
Temperatura ambiente (max)(°C)
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm2)
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm2)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tensione di esercizio (gamma)(V)
Lunghezza di spelatura (max)(mm)
IP nominale
Colore
Larghezza morsetto
Attacco (componenti)
Tipo raccordo (dettagli)
Misura telaio
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali