Contattore sotto vuoto, AC-3 265 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT12656AD36
3RT12656AF36
3RT12656AM36
3RT12656AP36
3RT12656AR36
3RT12656AS36
3RT12656AT36
3RT12656AU36
3RT12656AV36
3RT12656LA06
3RT12656NB36
3RT12656NF36
3RT12656NP36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,910.36 €

1 16 giorni

1,910.36 €

1 17 giorni

1,910.36 €

1 98 giorni

1,910.36 €

1 16 giorni

1,910.36 €

1 17 giorni

1,910.36 €

1 98 giorni

1,910.36 €

1 4 giorni

1,910.36 €

1 4 giorni

1,910.36 €

1 98 giorni

1,719.89 €

1 98 giorni

2,038.09 €

1 17 giorni

2,038.09 €

1 98 giorni

2,038.09 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione lunghezza(mm) 210 Larghezza(mm) 145 Dimensione spessore(mm) 206
Durata 10000000 Tensione nominale(V AC) 1000 V AC Misura telaio S10
IP nominale IP00 Tipo di contatto 3 attuatori Attacco (componenti) Striscia morsetti
Tipo di montaggio (relè) A vite Temperatura ambiente (min.)(°C) -25 Temperatura ambiente (max.)(°C) +60

Supporto tecnico