Pannello operatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3UF72001AA010

Codice componente
3UF72001AA010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

300.61 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 36 Dimension width(mm) 96 Dimension depth(mm) 44
Tipo prodotto Pannello interfaccia operatore Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
IP nominale IP54 Tipo raccordo (dettagli) Montaggio anteriore Con indicatore 10 LED

Si trova sulla pagina di Pannello operatore, il codice articolo è il seguente: 3UF72001AA010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3UF72001AA010.

Supporto tecnico