Contattore di potenza, AC-3 110 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT20471AB00
3RT20471AB04
3RT20471AP00
3RT20471AP04
3RT20471AP60
3RT20473AB00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione spessore
(mm)

486.44 €

1 Disponibile 12 giorni 152

508.32 €

1 Disponibile 17 giorni 195

486.44 €

1 Disponibile 9 giorni 152

508.32 €

1 Disponibile 12 giorni 195

486.44 €

1 Disponibile 11 giorni 152

486.44 €

1 Disponibile 12 giorni 152

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Dimensione lunghezza(mm) 140 Larghezza(mm) 70
Durata 10000000 Tensione nominale(V AC) 1000 V AC Misura telaio S3
IP nominale IP20 Tipo di contatto 3 attuatori Attacco (componenti) Morsetti a vite
Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite Temperatura ambiente (min.)(°C) -25 Temperatura ambiente (max.)(°C) +60

Supporto tecnico